(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリエイティブカラースプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリエイティブカラースプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,018円 ~ 1,124円
税込価格
1,120円 ~ 1,236円

【特長】・日光や雨に強く、屋外にも使用できます・タレにくく、きれいに仕上がりま...

詳細情報を確認する

型番

未確定89件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
62ファインレッド
4970925502995
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

その他
89グロスブラック
4970925503459
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

4日目

その他
49マットブラック
4970925502889
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

4日目

アイボリー
-
4970925503374
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

その他
92クリヤ
4970925503480
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

9日目

その他
57マットホワイト
4970925502964
1本(300ml)

6個

1,072( 1,179円 )

2日目

その他
69スカイブルー
4970925503251
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

その他
83ブラウン
4970925503398
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

イエロー
-
4970925503213
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

4日目

シルバー
-
4970925503466
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

2日目

チョコレート
-
4970925503404
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

-
4970925503237
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

グレー
87グレー
4970925503435
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

4日目

その他
70ウルトラマリン
4970925503268
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

9日目

その他
80ミルキーホワイト
4970925503367
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

1日目

ライトグレー
-
4970925503428
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

その他
77ライトブルー
4970925503336
1本(300ml)

6個

1,038( 1,142円 )

1日目

その他
79ラベンダー
4970925503350
1本(300ml)

6個

1,038( 1,142円 )

1日目

その他
82ライトブラウン
4970925503381
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

オレンジ
-
4970925503206
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

その他
68トロピカルグリーン
4970925503244
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

9日目

その他
72コスモスピンク
4970925503282
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

2日目

その他
76カジュアルグリーン
4970925503329
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

1日目

その他
75ミントグリーン
4970925503312
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

9日目

モスグリーン
-
4970925503305
1本(300ml)

6個

1,051( 1,156円 )

1日目

その他
78ロイヤルブルー
4970925503343
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

1日目

その他
58マットクリヤ
4970925502971
1本(300ml)

6個

1,018( 1,120円 )

1日目

その他
73ブライトイエロー
4970925503299
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

ゴールド
-
4970925503473
1本(300ml)

6個

1,124( 1,236円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日光や雨に強く、屋外にも使用できます
・タレにくく、きれいに仕上がります
・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地を溶かしません
・テコ式ボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません
・有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(アクリル、ABS、スチロール、硬質塩ビ)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリエイティブカラースプレー 300ml

クリエイティブカラースプレー 300ml

    クリエイティブカラースプレー 420ml

    クリエイティブカラースプレー 420ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

        アスペン ラッカースプレー 420mL

        アスペン ラッカースプレー 420mL

          超速乾サビドメ

          超速乾サビドメ

            水性多用途スプレー 300ml

            水性多用途スプレー 300ml

              シントー 水性カラースプレー

              シントー 水性カラースプレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                    ラッカーウスメ液

                    ラッカーウスメ液

                      ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                      ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                        シントーファミリー 水性カラースプレー

                        シントーファミリー 水性カラースプレー

                          ロック 速乾サビ止めスプレー

                          ロック 速乾サビ止めスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン エスコ シントーファミリー ソフト99コーポレーション シントーファミリー ロックペイント
                            通常価格 1,018円 1,189円 676円 1,180円 996円 1,043円 984円 994円 966円 504円 505円 1,385円 680円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー サビ止め塗料 カラースプレー カラースプレー - - - 塗料はがし剤 カラースプレー サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 450 140 - - 350 - - - - - - -
                            内容量 1本(300ml) 1本(420ml) 1本(100ml) - 1個 1本(300ml) - - - - - - -

                            クリエイティブカラースプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました