(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,179円  特別価格 
税込価格
12,297円  特別価格 

【特長】・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。・塗料に含まれるV...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    5
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4970925466150
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
バニラホワイト
4970925466167
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925466174
1個(5L)

1個

11,179( 12,297円 )

2日目

アイボリー
アイボリー
4970925466181
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ホワイトピンク
4970925466198
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ホワイトイエロー
4970925466204
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ホワイトグリーン
4970925466211
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ホワイトブルー
4970925466228
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ライトベージュ
4970925466273
1個(5L)

1個

11,179円

11,020

( 12,122円 )

9日目

その他
ヨーロピアンブラック
4970925466297
1個(5L)

1個

11,179( 12,297円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
・防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

        NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

        NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

          NEW水性インテリアカラー和室カベ

          NEW水性インテリアカラー和室カベ

            NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

            NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

              水性ウッドリフォームペイント

              水性ウッドリフォームペイント

                水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

                水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

                  水性多用途カラー 10L

                  水性多用途カラー 10L

                    強浸透性水性シーラー

                    強浸透性水性シーラー

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                        ヤニ・アクどめシーラー

                        ヤニ・アクどめシーラー

                          油性塗料ツヤ消し剤

                          油性塗料ツヤ消し剤

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 11,179円 2,086円 3,552円 11,179円 2,586円 4,693円 1,300円 3,001円 17,210円 2,726円 3,206円 3,130円 687円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 建物用 その他 建物用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 - 水性 水性 油性 水性 油性
                            容量(L) 5 0.7 1.6 5 - 1.6 - - 10 - 1 - -
                            内容量 1個(5L) 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個(5L) 1個 1個(1.6L) 1個 - 1個(10L) 1個 1個 1個 1個

                            NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました