(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性エナメル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

水性エナメル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
456円
税込価格
502円

【特長】・日光や雨にも強く大変塗りやすい、乾きのはやい塗料です。・水でうすめら...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    82
  • 内容量:
    1個

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925440013
1個

12個

456( 502円 )

9日目

イエロー
-
4970925440082
1個

12個

456( 502円 )

9日目

ねずみ色
-
4970925440037
1個

12個

456( 502円 )

9日目

その他
水色
4970925440136
1個

12個

456( 502円 )

9日目

その他
クリーム色
4970925440075
1個

12個

456( 502円 )

9日目

-
4970925440129
1個

12個

456( 502円 )

9日目

そら
-
4970925440143
1個

12個

456( 502円 )

9日目

ブラック
-
4970925440044
1個

12個

456( 502円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925440068
1個

12個

456( 502円 )

9日目

レッド
-
4970925440051
1個

12個

456( 502円 )

9日目

アイボリー
-
4970925440150
1個

12個

456( 502円 )

9日目

ゴールド
-
4970925439185
1個

12個

456( 502円 )

9日目

その他
マリンブルー
4970925439161
1個

12個

456( 502円 )

9日目

その他
コスモスピンク
4970925439154
1個

12個

456( 502円 )

9日目

シルバー
-
4970925439178
1個

12個

456( 502円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日光や雨にも強く大変塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
・水でうすめられ、美しいツヤがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性エナメル

水性エナメル

    カラーアルミスプレー

    カラーアルミスプレー

      カラーサビ鉄用スプレー

      カラーサビ鉄用スプレー

        道路線引き用スプレー

        道路線引き用スプレー

          アスペンラッカースプレー 420ml

          アスペンラッカースプレー 420ml

            弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

            弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

              浴室用塗料スプレー

              浴室用塗料スプレー

                蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                    水性コンクリート床用

                    水性コンクリート床用

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                        アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

                        アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

                          夜光塗料

                          夜光塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 456円 1,632円 1,333円 1,300円 1,024円 3,017円 1,858円 736円 957円 2,531円 1,440円 399円 1,157円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目   9日目  
                            商品用途 その他 カラースプレー サビ止め塗料 路面用 ラッカースプレー - カラースプレー その他 カラースプレー 床用 サビ止め塗料 - その他
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - その他
                            仕様 水性 - 油性 水性 - - - - 水性 水性 油性 - -
                            質量(g) 82 360 350 580 450 - 360 140 - - - - 30
                            内容量 1個 1本(300mL) 1本 1個 1本(420ml) - 1本 1本 - 1個 - - 1個

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト