(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根・屋上用防水塗料 D027

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋根・屋上用防水塗料 D027

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,814円
税込単価
4,195円

【特長】・ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です・石油系アスファル...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D027

D027

1個

4個

3,814( 4,195円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です
・石油系アスファルトと合成樹脂を特殊加工し合成ファイバーを配合した製品です
・小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗布できます
・低臭タイプで作業が楽にできます
【用途】
・トタン・金属屋根接合部の防水・防錆に
・屋上・ベランダなどのコンクリート面の接着防水に(防水シート上には不適)
・スレート・アスファルト面などの接着防水に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根・屋上用防水塗料 D027の型番D027のページです。
型番D027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根・屋上用防水塗料 D027

屋根・屋上用防水塗料 D027

    高級サビ止めスプレー

    高級サビ止めスプレー

      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

        油性シーラー

        油性シーラー

          水性ビッグ10多用途 10L

          水性ビッグ10多用途 10L

            水性多用途EX 0.7L

            水性多用途EX 0.7L

              水性ビッグ10多用途 1/5L

              水性ビッグ10多用途 1/5L

                シルバーコート

                シルバーコート

                  サビ止めサビカット

                  サビ止めサビカット

                    水性ビッグ10多用途 5L

                    水性ビッグ10多用途 5L

                      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                          油性高耐久アクリルトタン用α

                          油性高耐久アクリルトタン用α

                            メーカー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,814円 883円 8,780円 3,107円 15,999円 1,286円 1,040円 1,005円 16,200円 11,670円 7,558円 4,796円 4,581円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目   4日目~   9日目   1日目~   9日目   2日目~   6日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 屋根・トタン用 - 屋根・トタン用 建物用 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 建物用 その他 屋根・トタン用
                            ブラック - - 透明 - - - シルバー - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            JANコード 4970925600509 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3480 - - - 13500 1100 300 - - 7000 - - -

                            屋根・屋上用防水塗料 D027のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました