(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタリックスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタリックスプレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,003円
税込価格
2,203円

【特長】・豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。・日光や雨に強く、美しい...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4970925552044
1本

6個

2,003( 2,203円 )

1日目

その他
ブルー
4970925552068
1本

6個

2,003( 2,203円 )

1日目

グレー
-
4970925552013
1本

6個

2,003( 2,203円 )

9日目

レッド
-
4970925552020
1本

6個

2,003( 2,203円 )

9日目

ゴールド
-
4970925552037
1本

6個

2,003( 2,203円 )

9日目

その他
ライトブルー
4970925552051
1本

6個

2,003( 2,203円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタリックスプレー

メタリックスプレー

    木部用プライマー

    木部用プライマー

      蛍光塗料スプレー

      蛍光塗料スプレー

        水性つや出しニススプレー

        水性つや出しニススプレー

          アスペンラッカースプレー 420ml

          アスペンラッカースプレー 420ml

            蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

            蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

              メッキ調スプレー

              メッキ調スプレー

                メタルプライマー

                メタルプライマー

                  ストーン調スプレー

                  ストーン調スプレー

                    カラーアルミスプレー

                    カラーアルミスプレー

                      プラスチック用プライマー

                      プラスチック用プライマー

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                          ニススプレー

                          ニススプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,003円 802円 1,250円 1,802円 1,024円 736円 1,805円 1,090円 1,668円 1,632円 910円 898円 2,069円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   2日目~   2日目~   9日目   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー プライマー カラースプレー その他 ラッカースプレー その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他 ラッカースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 - - 360 450 140 400 - 400 360 - 360 450
                            内容量 1本 1個 - 1本 1本(420ml) 1本 1本 1個 1本 1本(300mL) 1個 1本(300ml) 1本

                            メタリックスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました