(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
569円 ~ 678円  特別価格 
税込価格
626円 ~ 746円  特別価格 

【特長】・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます・密着...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 商品サイズ(mm):
    D60xW60xH60
  • 標準塗り面積(m2):
    0.7~0.9
  • 容量(L):
    1/12
  • 質量(g):
    150
  • 乾燥時間:
    夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間
  • 内容量:
    1個(1/12L)

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チョコレート
-
4970925525932
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

グレー
-
4970925525949
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

そら
-
4970925525956
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

ライトグリーン
-
4970925525970
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925525888
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

レッド
-
4970925525864
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

ブラック
-
4970925525819
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

その他
ツヤ消し黒
4970925525895
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

ホワイト
-
4970925525802
1個(1/12L)

12個

678円

657

( 723円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925525833
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925525857
1個(1/12L)

12個

678( 746円 )

9日目

-
4970925525918
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

その他
4970925525901
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925525826
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

アイボリー
-
4970925525840
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

イエロー
-
4970925525871
1個(1/12L)

12個

569( 626円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます
・シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます【用途】
・扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品
・ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

    油性高耐久鉄部用スプレー

    油性高耐久鉄部用スプレー

      油性高耐久鉄部用 1/5L

      油性高耐久鉄部用 1/5L

        油性高耐久鉄部用 1.6L

        油性高耐久鉄部用 1.6L

          油性高耐久鉄部用 3L

          油性高耐久鉄部用 3L

            油性高耐久鉄部用 0.7L

            油性高耐久鉄部用 0.7L

              カラーサビ鉄用

              カラーサビ鉄用

                サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                  油性高耐久アクリルトタン用α

                  油性高耐久アクリルトタン用α

                    水性サビドメ

                    水性サビドメ

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                        強浸透性水性シーラー

                        強浸透性水性シーラー

                          油性トタン用

                          油性トタン用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 569円 1,247円 1,143円 6,107円 8,428円 2,865円 1,246円 2,062円 4,581円 1,150円 8,780円 2,726円 3,042円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 屋根・トタン用 サビ止め塗料 屋根・トタン用 建物用 屋根・トタン用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 - 油性 水性 油性 水性 油性
                            商品サイズ(mm) D60xW60xH60 - - - - - - - - - - - -
                            標準塗り面積(m2) 0.7~0.9 - - - - - - - - - - - -

                            油性高耐久鉄部用塗料 1/12Lのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            安全柵の塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/19
                            塗料の粘度が比較的高いので、ハケ塗りする際は若干薄めた方が良いと思います。乾燥時間は速いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄部品の塗装
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                            気温10度くらいで使いましたが、意外に乾くのも早く使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました