(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特上油性トタン用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特上油性トタン用ハケ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
687円 ~ 862円
税込価格
756円 ~ 948円

【特長】・油性屋根塗料用ハケ。・馬毛と化学繊維を混毛し、油性瓦・トタン用塗料が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性用刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 詳細タイプ:
    特上油性トタン用ハケ
  • 材質詳細:
    馬毛、化学繊維
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85mm
4970925202918
120
1本

10個

687( 756円 )

7日目

100mm
4970925202901
140
1本

10個

862( 948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性屋根塗料用ハケ。
・馬毛と化学繊維を混毛し、油性瓦・トタン用塗料がよく伸び、広い面の塗装に適した平刷毛です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特上油性トタン用ハケ

特上油性トタン用ハケ

    特上水性瓦・トタン用ハケ

    特上水性瓦・トタン用ハケ

      PC工作用 白毛ハケ

      PC工作用 白毛ハケ

        防虫・防腐塗料用ハケ

        防虫・防腐塗料用ハケ

          PC万能用ハケ

          PC万能用ハケ

            PCニス用ハケ

            PCニス用ハケ

              PC工作用ハケ

              PC工作用ハケ

                スポンジブラシ 118419シリーズ

                スポンジブラシ 118419シリーズ

                  SP万能刷毛筋違

                  SP万能刷毛筋違

                    PC油性用ハケ

                    PC油性用ハケ

                      お得用目地刷毛

                      お得用目地刷毛

                        プロ黒鉄骨用刷毛

                        プロ黒鉄骨用刷毛

                          目地刷毛 厚口 平 白

                          目地刷毛 厚口 平 白

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格 687円 677円 200円 331円 376円 510円 270円 98円 199円 434円 2,370円 2,320円 1,276円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   7日目~   1日目~   9日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 その他 刷毛 油性用刷毛 目地用刷毛 鉄鋼用刷毛 目地用刷毛
                            材質(毛) 混毛 混毛 山羊毛 豚毛 混毛 混毛 馬毛 - 化学繊維 混毛 - 馬毛 -
                            詳細タイプ 特上油性トタン用ハケ 特上水性瓦・トタン用ハケ PC工作用 白毛ハケ 防虫・防腐塗料用ハケ PC万能用ハケ PCニス用ハケ PC工作用ハケ - - - 超極細毛先 - -
                            材質詳細 馬毛、化学繊維 山羊毛、化学繊維 山羊毛 - 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 馬毛 - - 馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - 1本 1本 - -

                            特上油性トタン用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました