(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC上級ニス・ステイン用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PC上級ニス・ステイン用ハケ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
530円 ~ 1,150円
税込価格
583円 ~ 1,265円

【特長】・塗料含みに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れるハケです。・厳選した高品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 詳細タイプ:
    PC上級ニス・ステイン用ハケ
  • 材質詳細:
    山羊毛・化学繊維の混毛
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15mm
4970925220301
12
1本

10個

530( 583円 )

9日目

30mm
4970925220318
20
1本

10個

597( 657円 )

9日目

50mm
4970925220325
30
1本

5個

1,028( 1,131円 )

9日目

70mm
4970925220332
35
1本

5個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含みに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れるハケです。
・厳選した高品質の原毛に化学繊維を混毛した独自の毛組。
・化学繊維主体でニス・ステインが軽くムラなく塗れるハケです。
・手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。
・プロ感覚の手応えと仕上がりが楽しめます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC上級ニス・ステイン用ハケ

PC上級ニス・ステイン用ハケ

    PC上級水性用ハケ

    PC上級水性用ハケ

      PC上級油性用ハケ

      PC上級油性用ハケ

        PC上級万能用ハケ

        PC上級万能用ハケ

          ペイント用刷毛(竹柄)

          ペイント用刷毛(竹柄)

            特別最上級 水性用刷毛

            特別最上級 水性用刷毛

              特別最上級 ニス・ステイン刷毛

              特別最上級 ニス・ステイン刷毛

                ペイント用刷毛(木柄)

                ペイント用刷毛(木柄)

                  プロ竹ペイント上塗用

                  プロ竹ペイント上塗用

                    プロ黒鉄骨用刷毛

                    プロ黒鉄骨用刷毛

                      多用途刷毛(化繊)

                      多用途刷毛(化繊)

                        特別最上級 油性用刷毛

                        特別最上級 油性用刷毛

                          ニューエコノミーニス用

                          ニューエコノミーニス用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 好川産業 好川産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 好川産業 好川産業 好川産業
                            通常価格 530円 497円 411円 537円 470円 338円 338円 948円 1,526円 2,320円 189円 516円 293円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目  
                            商品タイプ 刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 鉄鋼用刷毛 その他 油性用刷毛 その他
                            材質(毛) 混毛 混毛 混毛 混毛 馬毛 化学繊維 混毛 馬毛 馬毛 馬毛 化学繊維 化学繊維 混毛
                            詳細タイプ PC上級ニス・ステイン用ハケ - - PC上級万能用ハケ - - - - - - - - -
                            材質詳細 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 馬毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - - - - - - - - -

                            PC上級ニス・ステイン用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました