(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワッペンシートおさえヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワッペンシートおさえヘラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円

【特長】・粘着シートを貼るときに。・塩化ビニール製のヘラで、粘着シートやガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ワッペンシートおさえヘラ
  • サイズ(mm):
    150
  • 材質:
    塩化ビニル製
  • 質量(g):
    63
  • JANコード:
    4970925155245
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプサイズ材質質量
907その他ワッペンシートおさえヘラ150mm塩化ビニル製63g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
907

907

1個

5個

562( 618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着シートを貼るときに。
・塩化ビニール製のヘラで、粘着シートやガラス装飾シートなどの空気出しやシワのばし作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワッペンシートおさえヘラの型番907のページです。
型番907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワッペンシートおさえヘラ

ワッペンシートおさえヘラ

    のりヘラ

    のりヘラ

      プラスチックマルチヘラ

      プラスチックマルチヘラ

        塗れるはがせるパテベラ

        塗れるはがせるパテベラ

          はがしヘラ

          はがしヘラ

            カーボンへら

            カーボンへら

              押さえヘラ

              押さえヘラ

                コーキングヘラ

                コーキングヘラ

                  PCポリベラ

                  PCポリベラ

                    ゴシゴシスクレーパー

                    ゴシゴシスクレーパー

                      コーキングヘラ NO.4

                      コーキングヘラ NO.4

                        井上工具 クロスヘラセット

                        井上工具 クロスヘラセット

                          目地用皮スキ 6・18mm

                          目地用皮スキ 6・18mm

                            メーカー アサヒペン 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 井上工具 アサヒペン 井上工具 アサヒペン ハウスボックス ハンディ・クラウン 井上工具 大塚刷毛製造
                            通常価格 562円 206円 137円 110円 190円 236円 862円 137円 186円 411円 415円 805円 419円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   7日目   3日目   3日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ その他 樹脂柄へら スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー その他 コーキングへら その他 スクレーパー コーキングへら スクレーパー その他
                            詳細タイプ ワッペンシートおさえヘラ - - - - - 押さえヘラ - PCポリベラ - - - -
                            サイズ(mm) 150 - - - - - 180 - - - - - -
                            材質 塩化ビニル製 - - - - - 塩化ビニル製 - ポリプロピレン - - - -
                            質量(g) 63 - - - - - 89 - - - - - -

                            ワッペンシートおさえヘラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました