(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

[L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・両面にPVCの滑り止めドットが付いています。・材質:ケブラー(滑り止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル)
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 全長:
    245mm
  • 厚み:
    0.25mm
  • 掌周り:
    220mm
  • 中指長さ:
    80mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354E-85 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプすべり止めサイズL
ゲージ13材質ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル)
詳細113ゲージ全長245mm
厚み0.25mm掌周り220mm
中指長さ80mm内容量1双

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-85

1双

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面にPVCの滑り止めドットが付いています。
・材質:ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)の型番EA354E-85のページです。
型番EA354E-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

[L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

    手袋(ケブラー/すべり止め付)

    手袋(ケブラー/すべり止め付)

      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

        230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

        230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

          [フリー]手 袋(滑り止め付)

          [フリー]手 袋(滑り止め付)

            手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

            手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

              手袋(ケブラー/薄手)

              手袋(ケブラー/薄手)

                手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                  220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

                    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

                      [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

                      [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

                        手袋(指先すべり止付・合成皮革)

                        手袋(指先すべり止付・合成皮革)

                          勝星 ポチロン 婦人用

                          勝星 ポチロン 婦人用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 勝星産業
                            通常価格 560円 850円 1,070円 750円 820円 320円 400円 2,460円 1,080円 244円 1,431円 1,100円 253円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            サイズ L - - - フリー - - - - - フリー - -
                            ゲージ 13 13 7 10 10 10 13 13 7 10 13 - 7
                            材質 ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル) ケブラー糸、塩化ビニール ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール エステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム ケブラー100% ケブラー、ステンレス繊維 ケブラー糸、塩化ビニール ポリエステル、綿 基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール 合成皮革 -
                            詳細1 13ゲージ 13ゲージ 7ゲージ 10ゲージ - - 13ゲージ EN388規格耐切創レベル5 7ゲージ 3本編 - 手首平ゴム、マジックテープ止め -

                            [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト