(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,960円
税込価格
9,856円

・難燃性のあるカーボンXを使用。・拳部分は衝撃を緩和するパッド入り

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    手の平:本革・カーボンX(一層)、手の甲:カーボンX(三層)
  • 詳細1:
    ロングタイプ
  • 厚み:
    1.5mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
315mm
225mm
80mm
233g
1双

1個

8,960( 9,856円 )

2日目

一部当日出荷可能

L
320mm
235mm
85mm
239g
1双

1個

8,960( 9,856円 )

2日目

一部当日出荷可能

XL
325mm
245mm
90mm
249g
1双

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・難燃性のあるカーボンXを使用。
・拳部分は衝撃を緩和するパッド入り

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

    耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

    耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

        [L/290mm]手袋・耐熱

        [L/290mm]手袋・耐熱

          耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

          耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

            [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

            [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

              高耐熱用手袋

              高耐熱用手袋

                手袋・耐熱

                手袋・耐熱

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ
                  通常価格 8,960円 9,250円 7,960円 5,570円 9,283円 8,398円 16,000円 3,690円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                  仕様 ロング - - - - - - -
                  材質 手の平:本革・カーボンX(一層)、手の甲:カーボンX(三層) 【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿 手の甲:ケブラー繊維100%手の平:PBO繊維(ザイロン)100%手当て部:牛革裏:綿100% 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、裏:ポリエステル100%、平の中:アラミド混フェルト - 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材 - 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
                  詳細1 ロングタイプ - - - - - - -
                  厚み 1.5mm 3.6mm - 1.5mm - 3.6mm - 1.3mm
                  内容量 1双 1双 1双 1双 - 1双 - 1双

                  手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました