(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ケブラー/革張り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ケブラー/革張り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,330円
税込価格
1,463円

【特長】・表はケブラー、裏は綿で手の平に革張りした手袋です。・材質:ケブラー、...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ケブラー、綿、レザー
  • 厚み:
    1.25mm
  • 掌周り:
    240mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
240mm
85mm
1双

1個

1,330( 1,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
250mm
90mm
1双

1個

1,330( 1,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表はケブラー、裏は綿で手の平に革張りした手袋です。
・材質:ケブラー、綿、レザー

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ケブラー/革張り)

手袋(ケブラー/革張り)

    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

      [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

      [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

            耐切創アラミド手袋(薄手)

            耐切創アラミド手袋(薄手)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
              通常価格 1,330円 1,170円 1,290円 370円 630円 490円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              材質 ケブラー、綿、レザー 表:ケブラー、裏:ナイロン ケブラー妨績糸100% ケブラー50%、綿50% ケブラー、綿 -
              厚み 1.25mm 1.75mm 3mm 2.5mm 1.4mm -
              掌周り 240mm - 200mm 180mm 220mm -
              内容量 1双 1双 1双 1双 1双 -

              手袋(ケブラー/革張り)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました