(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,880円
税込単価
29,568円

【商品仕様】・サイズ…390(W)×117(D)×121(H)mm・能力…1t...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    10(1)
  • ストローク(mm):
    260
  • サイズ(mm):
    390(W)×117(D)×121(H)
  • 揚高(mm):
    121~381
  • 重量(kg):
    6.3
  • メーカー型番:
    MSJ-1000S
  • メーカー:
    マサダ製作所
  • ケースサイズ(mm):
    415×135×125

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA993LA-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LA-20

1個

26,880( 29,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…390(W)×117(D)×121(H)mm
・能力…1t
・揚高…121/381mm
・重量…6.3kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)の型番EA993LA-20のページです。
型番EA993LA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

    25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

    25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

      20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

      20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

          10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

          10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

            ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

            ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

              3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

              3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                  イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                  イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                    メーカー エスコ エスコ エスコ ダイキ エスコ ダイキ エスコ ダイキ 今野製作所
                    通常価格 26,880円 92,730円 59,950円 165,673円 51,390円 78,750円 52,180円 165,085円 78,480円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   11日目  
                    商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                    揚力(kN(t)) 10(1) 250(25) 200(20) 14(1.4) 100(10) - 30(3) 10(1) 100(10)
                    ストローク(mm) 260 225 232 290 100 70 150 292 50
                    サイズ(mm) 390(W)×117(D)×121(H) - - - - - - - -
                    揚高(mm) 121~381 - - - - - - - -

                    1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました