(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900x350x1770mmカルテ収納庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900x350x1770mmカルテ収納庫

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
108,194円
税込単価
119,013円

【商品仕様】・下置専用・A4カルテ収納型・外寸法…899(W)×350(D)×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    899
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1770
  • 耐荷重(Kg)/段:
    50
  • 重量:
    64kg
  • 材質:
    スチール
  • 内寸法:
    865(W)×349(D)×263.5(H)mm
  • 自在仕切板ピッチ:
    43mm移動可
  • メーカー型番:
    M935-18KA4W
  • メーカー:
    ダイシン工業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA954DA-7B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954DA-7B

1個

108,194( 119,013円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・下置専用
・A4カルテ収納型
・外寸法…899(W)×350(D)×1770(H)mm
・内寸法…865(W)×349(D)×263.5(H)mm
・重量…64kg
・カルテ棚耐荷重…50kg
・自在仕切板ピッチ…43mm移動可
・仕切板54枚付
・アジャスター4本付
・A4タテ型カルテ収納用に組替え可能(5段になります)
・大量のカルテの保管には、並行移動書庫がおすすめです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x350x1770mmカルテ収納庫の型番EA954DA-7Bのページです。
型番EA954DA-7Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900x350x1770mmカルテ収納庫

900x350x1770mmカルテ収納庫

    収納庫(両開き・1030mm)

    収納庫(両開き・1030mm)

      収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

      収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

        1030mm 収納庫(引き戸)

        1030mm 収納庫(引き戸)

          収納庫(3枚引き戸)

          収納庫(3枚引き戸)

            収納庫(2枚引き戸)

            収納庫(2枚引き戸)

              収納庫(両開き)1030mm

              収納庫(両開き)1030mm

                収納庫(引き戸)

                収納庫(引き戸)

                  エスコ 収納庫(両開き)

                  エスコ 収納庫(両開き)

                    収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                    収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                      1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

                      1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

                        書庫(片開き型)・下置き用ベース

                        書庫(片開き型)・下置き用ベース

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 108,194円 55,512円 70,506円 52,853円 84,390円 47,421円 47,910円 52,762円 73,996円 63,154円 56,347円 10,047円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 -
                          間口(mm) 899 900 1200 900 900 900 900 900 900 1200 1200 -
                          奥行(mm) 350 - 450 - - - - - - 450 450 -
                          高さ(mm) 1770 1030 1030 1030 1030 690 1030 1030 1720 1030 1030 -
                          耐荷重(Kg)/段 50 - 50 - - - - - - 50 50 -

                          900x350x1770mmカルテ収納庫のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました