(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネット(ネオジウム) EA781EMシリーズ

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
900円 ~ 3,140円
税込価格
990円 ~ 3,454円

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ネオジウム磁石
  • 使用温度:
    80℃以下
  • 磁気防止プレートについて:
    未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力
サイズ(mm)
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16kgf
φ25×7
4.5

1個

900( 990円 )

2日目

一部当日出荷可能

50kgf
φ40×8
5.5

1個

1,940( 2,134円 )

2日目

一部当日出荷可能

87kgf
φ48×11.5
8.5

1個

3,140( 3,454円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネット(ネオジウム) EA781EMシリーズ

強力マグネット(ネオジウム) EA781EMシリーズ

    強力マグネット 80℃以下

    強力マグネット 80℃以下

      超強力マグネットフック(ネオジウム)

      超強力マグネットフック(ネオジウム)

        強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)

        強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 900円 1,040円 1,140円 410円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 ネオジウム磁石 ネオジウム磁石 ネオジウム磁石 ネオジウム磁石、スチール
          使用温度 80℃以下 80℃以下 80℃以下 80℃以下
          磁気防止プレートについて 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 -

          強力マグネット(ネオジウム) EA781EMシリーズのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          金属カバーの固定
          評価 5.0満足度:5.02021/05/26
          中央に穴が開いており、カバーへのネジ固定ができ使いやすかった。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました