(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

585x305x380mmツールバッグ

585x305x380mmツールバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,220円
税込単価
21,142円

【商品仕様】・材質…ポリエステル・ショルダーベルト付・サイズ…585(W)×3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ:
    585(W)×305(D)×380(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル
  • 付属パーツケースサイズ:
    175×140×40mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925C-23 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途ツールバッグ
サイズ585(W)×305(D)×380(H)mm材質ポリエステル
付属パーツケースサイズ175×140×40mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925C-23

1個

19,220( 21,142円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・ショルダーベルト付
・サイズ…585(W)×305(D)×380(H)mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

585x305x380mmツールバッグの型番EA925C-23のページです。
型番EA925C-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

585x305x380mmツールバッグ

585x305x380mmツールバッグ

    305x216x356mmツールバッグ

    305x216x356mmツールバッグ

      トートバッグ(ナイロン)

      トートバッグ(ナイロン)

        240x140x240mm腰袋

        240x140x240mm腰袋

          エスコ ツールホルダー EA925CC-24

          エスコ ツールホルダー EA925CC-24

            760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

            760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

              エスコ ツールホルダー EA925CC-22

              エスコ ツールホルダー EA925CC-22

                450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                  390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                  390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                    190×110×250mm ツールポーチ

                    190×110×250mm ツールポーチ

                      520x200x230mmツールバッグ

                      520x200x230mmツールバッグ

                        450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                        450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                          エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                          エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,220円 12,100円 7,860円 2,270円 1,070円 5,500円 1,300円 1,650円 11,900円 6,430円 14,000円 1,767円 1,680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー
                            サイズ 585(W)×305(D)×380(H)mm - - 240×140×240(H)mm 65×215(H)mm 760(W)×250(D)×400(H)mm 62×225(H)mm 450×60×240(H)mm 390(W)×270(D)×260(H)mm 190×110×250(H)mm - 450×90×270(H)mm 85×250(H)mm
                            材質 ポリエステル ポリエステル - ポリエステル(600デニール) 羊革 ナイロン(420デニール) 羊革 ポリエステル(1680デニール) ナイロン、ファブリックポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル(1680デニール) 羊革
                            付属パーツケースサイズ 175×140×40mm 200×75×40mm - - - - - - 340×225×50mm - - - -

                            585x305x380mmツールバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト