(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA814RT-2用]マグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA814RT-2用]マグネットベース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,734円
税込単価
5,207円

【商品仕様】・サイズ…170×230×60(T)mm・重量…370g・材質…ネ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    370g
  • サイズ:
    170×230×60(T)mm
  • 材質:
    ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂
  • 商品詳細種別:
    マグネットベース
  • 電線仕様:
    VCT2.0mm2×3心
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • メーカー型番:
    LE-ZT6

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA814RT-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814RT-30

1個

4,734( 5,207円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…170×230×60(T)mm
・重量…370g
・材質…ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂
・EA814RT-2用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA814RT-2用]マグネットベースの型番EA814RT-30のページです。
型番EA814RT-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA814RT-2用]マグネットベース

[EA814RT-2用]マグネットベース

    [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

    [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

      [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

      [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

        ライトホルスター

        ライトホルスター

          非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

          非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

              [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

              [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                  [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

                  [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

                    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 4,734円 3,160円 8,390円 1,260円 7,190円 31,390円 2,920円 7,640円 4,450円 39,170円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      商品の種類 その他 - LED - - - - - - -
                      その他 オプション - - - - - - - - -
                      重量 370g - 0.3kg(本体のみ) - - - - - - -
                      サイズ 170×230×60(T)mm - 78×205×108(H)mm(本体のみ) - - - - - - -
                      材質 ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂 - - - - - - - - -

                      [EA814RT-2用]マグネットベースのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました