(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【商品仕様】・カラー…シルバー・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    5(弱) / 15(点滅) / 1.6(強)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    52g(本体のみ)
  • サイズ:
    Φ23×103mm
  • 材質:
    アルミ合金
  • 防水性能:
    IPX4(防沫形)
  • 明るさ:
    85ルーメン(強・点滅)、30ルーメン(弱)
  • 照射パターン:
    点灯/点滅
  • 電源詳細:
    単3×1本(別売)
  • カラー:
    シルバー
  • LED色:
    白色
  • 照射距離(100%暗所):
    100m(強)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA758RB-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RB-2A

1個

960( 1,056円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…シルバー
・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
・明るさ…85ルーメン(強・点滅)、30ルーメン(弱)
・電池寿命…約1.6時間(強)、約5時間(弱)、約15時間(点滅)
・電源…単3電池×1本(別売)
・散光タイプ(調光切替機能なし)
・照射パターン…点灯/点滅
・照射距離(100%暗所)…100m(強)
・材質…アルミ合金(表面処理はアルマイト処理です)
・防水性能…IPX4(防沫形)
・サイズ…直径23×103mm
・重量…52g(本体のみ)
・ホルスター付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)の型番EA758RB-2Aのページです。
型番EA758RB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

[単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

    [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

    [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

          [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

          [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

            [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

            [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

              SUREFIRE TITAN

              SUREFIRE TITAN

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SUREFIRE
                通常価格 960円 980円 39,170円 7,640円 13,390円 6,150円 32,397円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ
                特殊用途 防水 - 防水 防滴 防水 防滴 -
                最大点灯時間(h) 5(弱) / 15(点滅) / 1.6(強) 5 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 155 2(強) / 11(弱) 8 -
                電源 乾電池単3 乾電池単1 充電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4

                [単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                携帯用
                評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました