(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,700円
税込単価
34,870円

【商品仕様】・アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。・材質…耐衝撃ウレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
    オレンジ
  • 縦×横×高さ (mm):
    216×254×127
  • 付属品:
    あり
  • 重量:
    2kg(1個)
  • 材質詳細:
    耐衝撃ウレタン
  • 商品詳細種別:
    ホイールチョーク
  • 付属品詳細:
    ポリエステルロープ付(1.2m)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA984SF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984SF-2

1個

31,700( 34,870円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。
・材質…耐衝撃ウレタン
・ポリエステルロープ付(1.2m)
・耐油・耐薬品性に優れています。
・サイズ…254(W)×216(D)×127(H)
・重量…2kg(1個)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)の型番EA984SF-2のページです。
型番EA984SF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

    200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

    200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

      280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

      280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

        384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

        384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

          トラックシート エステル帆布

          トラックシート エステル帆布

            リプラギタイヤストッパー

            リプラギタイヤストッパー

              ホイールチョーク(2個組)

              ホイールチョーク(2個組)

                140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

                140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

                  タイヤストッパー(2個組)

                  タイヤストッパー(2個組)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 31,700円 6,410円 10,520円 63,100円 6,400円 2,790円 17,060円 14,300円 2,700円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション
                    材質 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                    オレンジ オレンジ オレンジ - -
                    縦×横×高さ (mm) 216×254×127 200×178×150 280×200×200 381×384×280 - 260×118×130 - 114×140×70 -
                    付属品 あり なし なし なし - なし あり なし なし

                    254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました