(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

・目のまわりを出来るだけ密閉し、飛来物・粉じんが目に入るのを防ぐ形です。・テン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブラウン
  • 高さ(mm):
    54
  • 幅(mm):
    147
  • 長さ(mm):
    155
  • 材質:
    フレーム:プラスチック、レンズ:JISポリカーボネート

型番

4012068103 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012068103

4012068103

2個

4,500( 4,950円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・目のまわりを出来るだけ密閉し、飛来物・粉じんが目に入るのを防ぐ形です。
・テンプルは鉄芯入りで耳当たりを自由に調節できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズの型番4012068103のページです。
型番4012068103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

      ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)

      ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)

        保護メガネ ゴーグル型

        保護メガネ ゴーグル型

          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

            セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

            セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

              保護めがね(エル・フィット2) LF-301

              保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                保護めがね VS-302F

                保護めがね VS-302F

                  保護めがね LX-54

                  保護めがね LX-54

                    保護めがね MP-842

                    保護めがね MP-842

                      作業メガネ 防曇レンズ

                      作業メガネ 防曇レンズ

                        飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

                        飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

                          一眼型保護メガネ 小型タイプ

                          一眼型保護メガネ 小型タイプ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ナカニシ 山本光学 トラスコ中山 ケニス ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 TAKAGI 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 4,500円 5,000円 3,443円 4,180円 921円 3,703円 1,627円 3,486円 3,820円 3,232円 398円 2,451円 1,019円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   10日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS JIS JIS / ANSI JIS JIS ANSI - ANSI - ANSI ANSI JIS JIS
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - -

                            ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました