(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,424円
税込単価
2,666円

・大型レンズ採用で広い視野を確保。鼻部の改良でマスクとの併用が容易に。・ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    透明
  • 高さ(mm):
    77
  • 幅(mm):
    187
  • 長さ(mm):
    85
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト(曇り止め加工) フレーム:軟質PVC ヘッドバンド:織ゴム 通気:特殊ベンチレーション

型番

4012700070 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012700070

4012700070

2個

2,424( 2,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大型レンズ採用で広い視野を確保。鼻部の改良でマスクとの併用が容易に。
・ヘッドバンドは交換が簡単なワンタッチ差込式です。(交換パーツも用意しております)。
・レンズ交換が簡単です。
・鼻部分が改良され装着感がよくなりました。
・塗装作業などレンズが汚れる作業には別売りの専用保護フィルムを用意しております。
・めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式の型番4012700070のページです。
型番4012700070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

    ゴーグル M-40

    ゴーグル M-40

      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

            ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

            ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

              ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

              ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                  ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

                  ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

                    安全ゴーグル ウルトラソニック

                    安全ゴーグル ウルトラソニック

                      保護ゴーグル YG-5080

                      保護ゴーグル YG-5080

                        保護メガネ ゴーグル型

                        保護メガネ ゴーグル型

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                            メーカー ミドリ安全 理研オプテック 理研オプテック トラスコ中山 アズワン ミドリ安全 アズワン 理研オプテック ミドリ安全 UVEX アズワン ナカニシ ケニス
                            通常価格 2,424円 2,481円 1,941円 2,221円 2,723円 2,471円 1,021円 644円 2,561円 3,068円 1,159円 4,180円 1,293円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   11日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル -
                            規格 JIS / ANSI JIS JIS - JIS JIS / ANSI - - JIS / ANSI JIS / EN - JIS -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました