(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,131円
税込単価
2,344円

【特長】・ヘルメット収納用ショルダーバッグ・色 オレンジ・容量 約13L

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    本体寸法:W260×D160×H350mm
  • 材質:
    ポリエステル、内側/TPEラミネート加工

型番

4082128201 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4082128201

4082128201

1個

2,131( 2,344円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘルメット収納用ショルダーバッグ・色 オレンジ・容量 約13L

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバックの型番4082128201のページです。
型番4082128201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

    ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

    ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

      ヘルメット用ペンホルダー

      ヘルメット用ペンホルダー

        ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

        ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

          ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

          ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

            トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

            トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

              ST825(ヘルスタンド) ヘルメット

              ST825(ヘルスタンド) ヘルメット

                トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK

                トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK

                  ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付

                  ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                      トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S

                      トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S

                        ヘルメットラック

                        ヘルメットラック

                          ヘルメット

                          ヘルメット

                            メーカー ミドリ安全 ユニット アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー ミドリ安全 エスコ トーヨーセフティー ミスミ ユニット
                            通常価格 2,131円 950円 420円 1,300円 1,300円 884円 13,463円 500円 1,300円 1,252円 420円 4,800円 1,200円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   5日目   5日目   6日目   8日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 外装 - ラック その他
                            サイズ 本体寸法:W260×D160×H350mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル、内側/TPEラミネート加工 - - PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) - - - PE(ポリエチレン) - - - -

                            ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました