(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
222,600円 185,492円
税込単価
244,860円 204,041円

【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です・エコ...

詳細情報を確認する

型番

EU24IK1JNA3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防音型ガソリンエンジン定格交流出力100V-2.4kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-10A連続運転時間(h)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用全高(mm)570
全長(mm)658全幅(mm)482
JANコード4945943202202質量(g)55900
トラスココード451-5196タンク容量(L)12.7
騒音値(dB)82~90仕様詳細周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコスロットル付/リコイルスタータ
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU24IK1JNA3

1台

1個

222,600円

185,492

( 204,041円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現しました
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に
・コンピューターや電子制御の事務機器を使っている事務所や店舗、家庭での商用電源の代りとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVAの型番EU24IK1JNA3のページです。
型番EU24IK1JNA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

      デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                            メーカー HONDA HONDA デンヨー HONDA HONDA 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 新ダイワ工業 本田技研工業 HONDA HONDA HONDA
                            通常価格 222,600円 292,320円 313,818円 118,194円 113,577円 102,603円 275,171円 180,378円 116,258円 99,893円 104,280円 230,224円 150,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   11日目   6日目   11日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA(50/60HZ) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-10A 12V-12A 12V-12A 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-8.3A - 12V-8A 12V-8A - 12V-10A -
                            連続運転時間(h) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 7.1~3.2 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) - 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 5.8 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用

                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト