(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,171円 223,493円
税込単価
302,688円 245,842円

【特長】・マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパク...

詳細情報を確認する

型番

EU26IN1JN 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防音型ガソリンエンジン定格交流出力100V-2.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8.3A連続運転時間(h)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用全高(mm)489
全長(mm)622全幅(mm)379
JANコード4945943202530質量(g)35200
トラスココード451-5200タンク容量(L)5.9
騒音値(dB)82~91仕様詳細周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコスロットル付/リコイルスタータ
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU26IN1JN

1台

1個

275,171円

223,493

( 245,842円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。
・負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。
・長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVAの型番EU26IN1JNのページです。
型番EU26IN1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

            ポータブルインバーター発電機

            ポータブルインバーター発電機

              1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

              1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                      AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                      AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                        AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                        AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                          HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                          HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ アズワン HONDA アズワン エスコ エスコ HONDA
                            通常価格 275,171円 118,194円 222,600円 150,000円 292,320円 110,844円 146,250円 123,000円 104,280円 159,000円 236,895円 142,223円 102,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   11日目   4日目   5日目   1日目   12日目   11日目   10日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 11日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) - 100V-1.6kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA 100V-2.6kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 2.8kVA(AC100V・28A) 2.5kVA(100V・25A) 100V-2.3kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-8A 12V-10A - 12V-12A - 12V-8A 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) - - 144W(12V・12A) - 12V-10A
                            連続運転時間(h) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 約7.1~約3.2 5.8 約2.2~約1.1 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 5.8
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 - 交流直流両用 交流専用 交流直流両用

                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト