(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,000円 ~ 56,899円  特別価格 
税込価格
42,900円 ~ 62,589円  特別価格 

【特長】・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです...

詳細情報を確認する

  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • エンジン形式メーカー:
    ホンダ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
最大出力(kW/rpm)
燃料タンク容量(L)
満タンで使用可能な時間(分)
口径(mm)
JANコード
トラスココード
質量
エンジン形式タイプ
サイズ(幅)(mm)
サイズ(奥行)(mm)
サイズ(高さ)(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
23
3.6/3600
3.1
114
80
4945943202790
495-4921
26kg
GX160T2
385
510
455
1台

1個

56,899円

46,748

( 51,423円 )

1日目

670
32
3.6/3600
3.1
126
50
4945943202929
495-4939
24kg
GP160H
385
490
410
1台

1個

39,000円

34,413

( 37,854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。
【用途】
・田畑の灌漑や各種工場での吸・排水作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

      4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

      4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

        工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

        工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

          HONDA 高圧ポンプ 2インチ

          HONDA 高圧ポンプ 2インチ

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                        スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                        スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                          スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

                          スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

                            メーカー HONDA 本田技研工業 エスコ 工進 本田技研工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 39,000円 55,009円 246,620円 30,187円 80,682円 11,775円 4,800円 3,799円 14,049円 34,444円 8,200円 5,300円 4,579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            使用燃料 自動車用無鉛ガソリン - - - - - - - - - - - -
                            エンジン形式メーカー ホンダ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました