(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットコントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットコントローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,189円
税込単価
64,008円

【特長】・スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。・0.1ml~1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オートクレーブ:
  • 幅(mm):
    210
  • JANコード:
    4573359613543
  • 質量(g):
    240.000
  • トラスココード:
    115-1974
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ピペット装着部:シリコン
  • 色:
  • 全長(mm):
    135
  • 適合ピペット:
    0.1~100ml
  • 分注範囲(ml):
    0.1~100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-1

1個

58,189( 64,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。
・0.1ml~100mlサイズのガラス又はプラスチック製ピペットの装着ができます。
・コレット部分はオートクレーブ滅菌可能です。
・充電時期を示すLEDランプ(赤色点滅)付です。
・充電中でもピペッティングは 可能です。
・サンプルのオーバーフロー用フィルター付です。
・ピペットを使っての薬液分注を迅速に行います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットコントローラーの型番PF-1のページです。
型番PF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットコントローラー

ピペットコントローラー

    ビオラモピペット(シングルチャンネル)

    ビオラモピペット(シングルチャンネル)

      ピペットマン M(オートタイプ)

      ピペットマン M(オートタイプ)

        メーカー レオナ アズワン アズワン
        通常価格 58,189円 2,200円 96,288円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ その他 マイクロピペット -
        オートクレーブ - -
        幅(mm) 210 - -
        JANコード 4573359613543 - -
        質量(g) 240.000 - -

        ピペットコントローラーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました