(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VITLAB ピペットトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VITLAB ピペットトップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,564円
税込単価
13,820円

【特長】・ピペッティングノブにて正確にコントロールされ、液吸引・ 排出に無駄な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • オートクレーブ:
  • JANコード:
    4573359940939
  • 質量(g):
    70.000
  • トラスココード:
    115-3068
  • 材質1:
    ピペット装着部:シリコン
  • 適合ピペット:
    0.1~100ml
  • サイズ(mm):
    30×180

型番

1630500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1630500

1個

12,564( 13,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピペッティングノブにて正確にコントロールされ、液吸引・ 排出に無駄な圧力を必要とせず容易に作業ができます。
・簡単に分解でき、オートクレーブ滅菌が可能です。
・50mlを10秒以下でピペッティングできます。
・ガラス・プラスチックのピペット双方装着できます。
・オーバーフロー防止用のフィルターディスク付です。
・ピペットによる分注を制御します。
【材質】
・ピペット装着部:シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VITLAB ピペットトップの型番1630500のページです。
型番1630500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VITLAB ピペットトップ

VITLAB ピペットトップ

    ピペットトップ VITLAB・オプション

    ピペットトップ VITLAB・オプション

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

        マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110N

        マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110N

          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

            マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070

            マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070

              メーカー レオナ アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 12,564円 10,450円 26,287円 48,888円 26,287円 26,287円
              通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目  
              商品タイプ ピペットチップ - - - - -
              オートクレーブ - - - - -
              JANコード 4573359940939 - - - - -
              質量(g) 70.000 - - - - -
              トラスココード 115-3068 - - - - -

              VITLAB ピペットトップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました