(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 粘着クリーンマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 粘着クリーンマット【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,738円
税込価格
12,912円

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 箱入数(シート):
    10

(i)ご注意

  • 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
シート入数(枚)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
9
450
4989999954647
5800.0
116-1002
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤:水性アクリル乳酸
10

1パック

10個入り

11,738( 12,912円 )

1日目

450
9
450
4989999954654
5800.0
116-1003
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤:水性アクリル乳酸
10

1パック

10個入り

11,738( 12,912円 )

1日目

450
9
450
4989999954661
5800.0
116-1004
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤:水性アクリル乳酸
10

1パック

10個入り

11,738( 12,912円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
・カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
・フレームがなくても使用可能です。
【用途】
・靴底の塵、埃の除去。
【材質】
・フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
・粘着剤:水性アクリル乳酸

(i)ご注意

  • 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 粘着クリーンマット

TRUSCO 粘着クリーンマット

    粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

    粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

      粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

      粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

        エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

        エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

          エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

          エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

            アズピュアクリーンマット

            アズピュアクリーンマット

              スターフットクリーンマットK

              スターフットクリーンマットK

                エコノミー粘着マット

                エコノミー粘着マット

                  マイクロクリーンエコマット

                  マイクロクリーンエコマット

                    粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                    粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                      粘着マット(連番タブ付き)

                      粘着マット(連番タブ付き)

                        クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                        クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                          クリーンマット AS609B(60枚×4マット)

                          クリーンマット AS609B(60枚×4マット)

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
                            通常価格 11,738円 19,430円 23,479円 11,345円 18,102円 21,400円 13,296円 12,900円 13,927円 2,360円 18,090円 10,394円 36,629円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目~   4日目   7日目  
                            厚さ(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            箱入数(シート) 10 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 粘着クリーンマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました