(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【仕様】・TRUSCO オイルサクションガン用ノズルです。【材質】・スチール

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    114-1069
  • JANコード:
    4989999580167
  • 質量(g):
    79.000
  • 材質1:
    スチール
  • 全長(mm):
    240
  • 適合機種:
    TOSG-1000
  • 品名:
    オイルサクションガン1000ml用ノズル

型番

TOSG1000SPOUT 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

図面

TOSG1000SPOUT

オイルサクションガン用ホース・ノズル 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプショントラスココード114-1069
JANコード4989999580167質量(g)79.000
材質1スチール全長(mm)240
適合機種TOSG-1000品名オイルサクションガン1000ml用ノズル

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOSG1000SPOUT

4個

696( 766円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・TRUSCO オイルサクションガン用ノズルです。【材質】・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)の型番TOSG1000SPOUTのページです。
型番TOSG1000SPOUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

    オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

    オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

        オイラー

        オイラー

          フルプラ 部品 ホースセット 128

          フルプラ 部品 ホースセット 128

            オイルジョッキ フタ付

            オイルジョッキ フタ付

              フルプラ 部品 ホースセット 130

              フルプラ 部品 ホースセット 130

                フルプラ 部品 バルブ本体セット

                フルプラ 部品 バルブ本体セット

                  フルプラ 部品 逆止弁セット

                  フルプラ 部品 逆止弁セット

                    φ340mm ドラム缶じょうご

                    φ340mm ドラム缶じょうご

                      Φ300mm ドラム缶用じょうご(ステンレス製)

                      Φ300mm ドラム缶用じょうご(ステンレス製)

                        フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                        フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                          フルプラ 部品 ホースセット 132

                          フルプラ 部品 ホースセット 132

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 フルプラ 瑞穂化成工業 フルプラ フルプラ フルプラ エスコ エスコ フルプラ フルプラ
                            通常価格 696円 180円 745円 1,896円 1,236円 1,385円 1,236円 780円 200円 30,190円 47,600円 493円 1,236円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - オプション オプション - -
                            トラスココード 114-1069 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999580167 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 79.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール ホース:ポリ塩化ビニル(PVC) - 本体:スチール - - - - - - - - -

                            オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト