(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバードラムSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイバードラムSタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,274円 ~ 8,096円
税込価格
2,501円 ~ 8,906円

【特長】・半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クローズドタイプ
  • 色:
  • 本体材質:
  • 上フタ材質:
    クロムフリー鋼板
  • 胴部材質:
    ライナー紙
  • 底部材質:
    合紙
  • 補強リング材質:
    クロムフリー鋼板

型番

未確定71件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
内径(mm)
外径(mm)
内高(mm)
外高(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
201~
230
540
554
1005
1050
116-1094
7000.0

1個

5,434( 5,977円 )

8日目

201~
240
540
554
1050
1095
116-1095
7000.0

1個

5,519( 6,071円 )

8日目

201~
250
540
554
1095
1140
116-1096
7000.0

1個

5,593( 6,152円 )

8日目

100~199
180
565
581
730
780
116-1097
7000.0

1個

5,043( 5,547円 )

8日目

100~199
190
565
581
770
820
116-1098
7500.0

1個

5,128( 5,641円 )

8日目

200
200
565
581
810
860
116-1099
8500.0

1個

7,573( 8,330円 )

8日目

201~
210
565
581
840
890
116-1100
8500.0

1個

5,278( 5,806円 )

8日目

201~
220
565
581
885
935
116-1101
8500.0

1個

5,360( 5,896円 )

8日目

201~
230
565
581
930
980
116-1102
8500.0

1個

5,434( 5,977円 )

8日目

201~
240
565
581
960
1010
116-1103
8500.0

1個

5,519( 6,071円 )

8日目

201~
250
565
581
1000
1050
116-1104
8500.0

1個

8,096( 8,906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。
・物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。
・強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。
【用途】
・主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
【材質】
・紙
・上フタ:クロムフリー鋼板
・胴部:ライナー紙
・底部:合紙●補強リング:クロムフリー鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバードラムSタイプ

ファイバードラムSタイプ

    オールファイバードラムAF2タイプ

    オールファイバードラムAF2タイプ

      ファイバードラム Aドラム

      ファイバードラム Aドラム

        オールファイバードラムF2タイプ

        オールファイバードラムF2タイプ

          オールファイバードラムF3タイプ

          オールファイバードラムF3タイプ

            オールファイバードラムF1タイプ

            オールファイバードラムF1タイプ

              1.0L タンク(混合燃料用)

              1.0L タンク(混合燃料用)

                扁平缶 乳白/グレー

                扁平缶 乳白/グレー

                  薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

                  薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

                    バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                    バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                      軽油缶トレイ

                      軽油缶トレイ

                        液体輸送容器 ロンテナー

                        液体輸送容器 ロンテナー

                          ポリペール缶

                          ポリペール缶

                            メーカー 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック エスコ 瑞穂化成工業 ダイライト 瑞穂化成工業 土井金属 積水成型工業 コーワ
                            通常価格 2,274円 2,168円 2,083円 1,943円 3,950円 1,814円 915円 934円 11,719円 495円 734円 882円 397円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ - - - - - - -
                            - - - - - - - -
                            本体材質 - - - - - - - -
                            上フタ材質 クロムフリー鋼板 合紙 クロムフリー鋼板 合紙 - 合紙 - - - - - - -
                            胴部材質 ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 - ライナー紙 - - - - - - -

                            ファイバードラムSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました