(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sタイプコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Sタイプコンテナ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,534円
税込価格
1,687円

【特長】・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています・S型コンテナは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 外形間口(mm):
    422
  • 外形奥行(mm):
    292
  • 外形高さ(mm):
    31
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 適合コンテナ:
    S-24
  • JANコード:
    4901860279239
  • トラスココード:
    501-2198
  • 質量(g):
    350
  • 内容量:
    1枚

型番

SS-24F-B 解除

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SS-24F-B

1枚
10

2個

1,534( 1,687円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています
・S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です
・耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sタイプコンテナ

Sタイプコンテナ

    S型コンテナ(容量22~180L)

    S型コンテナ(容量22~180L)

      干物篭

      干物篭

        岐阜プラスチック PC型コンテナ

        岐阜プラスチック PC型コンテナ

          スケアコンテナー

          スケアコンテナー

            S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

            S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

              F型コンテナ

              F型コンテナ

                ヒシ T型コンテナ グレー

                ヒシ T型コンテナ グレー

                  S型コンテナ 2.2L~56.3L

                  S型コンテナ 2.2L~56.3L

                    S型コンテナ 2.6L~56.3L

                    S型コンテナ 2.6L~56.3L

                      岐阜プラスチック リス B型コンテナ

                      岐阜プラスチック リス B型コンテナ

                        ヒシ S型コンテナ用 蓋

                        ヒシ S型コンテナ用 蓋

                          リス ST型コンテナ

                          リス ST型コンテナ

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン ヒシ DICプラスチック ヒシ 三菱ケミカル ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,534円 3,748円 67円 3,458円 1,651円 1,590円 1,675円 3,992円 880円 880円 1,299円 2,155円 830円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)
                            ブルー - - ブルー グレー - - グレー - - - - -
                            外形間口(mm) 422 - - - - 383 - 270 - - - - -
                            外形奥行(mm) 292 - - - - 294 - 519 - - - - -

                            Sタイプコンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました