(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ【30~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,333円 ~ 6,802円
税込価格
1,466円 ~ 7,482円

【特長】・厚さ0.15mmの超厚手タイプです。・中身がよく見える透明タイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。
  • 稀に黒点化した物混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999891256
115-3681
130
200
335.000
10

1パック

50個入り

1,333( 1,466円 )

1日目

4989999891263
115-3682
170
230
505.000
10

1パック

50個入り

1,945( 2,140円 )

1日目

4989999891270
115-3683
200
300
775.000
10

1パック

50個入り

2,849( 3,134円 )

1日目

4989999891287
115-3684
230
340
1010.000
10

1パック

50個入り

3,618( 3,980円 )

1日目

4989999891294
115-3685
260
380
1275.000
10

1パック

50個入り

5,157( 5,673円 )

1日目

4989999891300
115-3686
300
400
1545.000
10

1パック

50個入り

5,161( 5,677円 )

1日目

4989999891317
115-3687
340
480
2100.000
10

1パック

50個入り

6,802( 7,482円 )

1日目

4989999891324
115-3688
360
500
1390.000
10

1パック

30個入り

4,505( 4,956円 )

1日目

4989999891331
115-3689
400
550
1545.000
10

1パック

30個入り

5,420( 5,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
【用途】
・ゴミ袋として。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。
  • 稀に黒点化した物混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

    業務用ポリ袋0.1

    業務用ポリ袋0.1

      ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

      ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

        ピュアパック T 14-20(B6用)

        ピュアパック T 14-20(B6用)

          ピュアパック T 8-12(A7用)

          ピュアパック T 8-12(A7用)

            ピュアパック S 9.5-13.5(写真L判用)

            ピュアパック S 9.5-13.5(写真L判用)

              ピュアパック T 13-18

              ピュアパック T 13-18

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                通常価格 1,333円 3,687円 469円 362円 192円 181円 389円
                通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - - -
                透明 透明 - - - - -
                厚さ(mm) 0.15 - - - - - -
                材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - -

                業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました