(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,091円 ~ 3,721円
税込価格
2,300円 ~ 4,093円

【特長】・紙管レスで環境に優しい緩衝材です。・クッション性に優れています。・軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    4
  • 長さ(m):
    42
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 構造:
    2層タイプ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    空気緩衝ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
  • 用途:
    引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
4989999933116
116-0800
1400.0
2巻
10

4個

2,091( 2,300円 )

2日目

1200
4989999174991
408-9391
2800.0
1巻
10

4個

3,721( 4,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙管レスで環境に優しい緩衝材です。
・クッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
・裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
【用途】
・引越し梱包用。
・弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
・機械・食品などの梱包用。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

      気泡緩衝材(袋タイプ)

      気泡緩衝材(袋タイプ)

        気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

        気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

          気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

          気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

            ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

            ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

              ミシン目入り気泡緩衝材

              ミシン目入り気泡緩衝材

                気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

                気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

                  TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                  TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                    エアクッション ロール

                    エアクッション ロール

                      緩衝材プチプチ

                      緩衝材プチプチ

                        緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                        緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                          エアーキャップ HR-635

                          エアーキャップ HR-635

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ ユタカメイク トラスコ中山 酒井化学工業 トラスコ中山 アイリスオーヤマ 川上産業 ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 2,091円 1,097円 1,309円 8,670円 12,372円 583円 978円 3,456円 26,208円 753円 1,750円 344円 2,864円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材
                            厚み(mm) 4 - - 4 4 - 4 - 1.3 - - - -
                            長さ(m) 42 - - 42 42 1.5 - 42 90 - - - 10
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン - - - -
                            構造 2層タイプ 2層タイプ - - - - 2層タイプ - - - - - -

                            TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            商品梱包用
                            評価 1.0満足度:1.02020/04/28
                            使用するも何も画像イメージで注文したもんだから、届いてみると半分のサイズ。
                            せめて商品名にでもサイズを表示するべきです。
                            届いてみるまでサイズが違っていることに気が付きませんでした。

                            こちらは幅60cmです。120cmではありませんのでご注意ください。

                            安いなと思って買ってみたら、めっちゃ割高でした。。。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品梱包用
                            評価 1.0満足度:1.02020/04/28
                            使用するも何も画像イメージで注文したもんだから、届いてみると半分のサイズ。
                            せめて商品名にでもサイズを表示するべきです。
                            届いてみるまでサイズが違っていることに気が付きませんでした。

                            こちらは幅60cmです。120cmではありませんのでご注意ください。

                            安いなと思って買ってみたら、めっちゃ割高でした。。。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました