(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札(ボールチェーン付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札(ボールチェーン付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131円
税込単価
144円

【特長】・小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。・ボールチェーン付です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
  • JANコード:
    4989999906066
  • トラスココード:
    116-1297
  • 横(mm):
    40
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 縦(mm):
    60
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    札:スチロール
  • 材質2:
    チェーン:ニッケル
  • 穴径(mm):
    4

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

TKFW-CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKFW-CH

10

2個

131( 144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
・ボールチェーン付です。
【用途】
・工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
【材質】
・札:スチロール
・チェーン:ニッケル

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札(ボールチェーン付)の型番TKFW-CHのページです。
型番TKFW-CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札(ボールチェーン付)

バルブ開閉札(ボールチェーン付)

    トラスコ中山 バルブ開閉札

    トラスコ中山 バルブ開閉札

      ボールチェーン Φ3mm 真鍮

      ボールチェーン Φ3mm 真鍮

        アルミバルブ開閉札  「常時閉(緑)」  特15-30B

        アルミバルブ開閉札 「常時閉(緑)」 特15-30B

          アルミバルブ開閉札  「常時閉(緑)」  特15-97B

          アルミバルブ開閉札 「常時閉(緑)」 特15-97B

            アルミバルブ開閉札  「開(緑)」  特15-94B

            アルミバルブ開閉札 「開(緑)」 特15-94B

              バルブ開閉札  「臨時開(緑)」  特15-89B

              バルブ開閉札 「臨時開(緑)」 特15-89B

                バルブ開閉札 60×40mm

                バルブ開閉札 60×40mm

                  バルブ開閉札  「臨時閉(緑)」  特15-99B

                  バルブ開閉札 「臨時閉(緑)」 特15-99B

                    120x50mm バルブ開閉札

                    120x50mm バルブ開閉札

                      バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

                      バルブ開閉札取付金具ボールチェーン

                        アルミバルブ開閉札  「開(緑)」  特15-22B

                        アルミバルブ開閉札 「開(緑)」 特15-22B

                          アルミバルブ開閉札  「閉(赤)」  特15-95A

                          アルミバルブ開閉札 「閉(赤)」 特15-95A

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 131円 204円 350円 798円 575円 575円 449円 2,100円 449円 3,300円 820円 802円 575円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 - - - - - - - その他 - - -
                            表示内容 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                            - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999906066 - - - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉札(ボールチェーン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました