(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ ワークベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ ワークベンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,972円
税込単価
71,469円

【特長】・木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    踏台使用時:150kg、ワークベンチ使用時:25kg
  • 天板高さ(m):
    0.5
  • JANコード:
    4989247318016
  • トラスココード:
    114-4407
  • 天板寸法(mm):
    400×250
  • 設置寸法(mm)奥行:
    720
  • 設置寸法(mm)間口:
    704
  • 質量(g):
    10600.0
  • 材質1:
    アルミ合金(アルマイト仕様)
  • 収納時全長(m):
    1.05
  • 段数(段):
    2

(i)ご注意

  • ワークベンチ使用時最大荷重:25kg
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XPRO

1個

64,972( 71,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです。
【用途】
・作業用の台として、また踏台として。
【材質】
・アルミ合金(アルマイト仕様)

(i)ご注意

  • ワークベンチ使用時最大荷重:25kg
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ ワークベンチの型番XPROのページです。
型番XPROに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ ワークベンチ

ピカ ワークベンチ

    ピカ 移動式足場テレタワー

    ピカ 移動式足場テレタワー

      アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

      アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

        キャリスター

        キャリスター

          折りたたみ式作業台 AG型

          折りたたみ式作業台 AG型

            上わく付踏台 LL-E

            上わく付踏台 LL-E

              作業用踏台「A」

              作業用踏台「A」

                天板幅広踏台 CWX-AS

                天板幅広踏台 CWX-AS

                  大型作業台

                  大型作業台

                    作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                    作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                          メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ハラックス ピカコーポレイション アズワン アズワン アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション トラスコ中山
                          通常価格 64,972円 335,129円 156,465円 189,000円 40,088円 25,600円 69,948円 10,650円 266,923円 113,891円 356,276円 19,784円
                          通常出荷日 1日目   8日目   18日目~   4日目   1日目~   10日目~   10日目~   1日目~   4日目   14日目~   5日目~   1日目  
                          商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 - 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 踏台使用時:150kg、ワークベンチ使用時:25kg - 150 100 - 100 100 - - 150 - 80
                          天板高さ(m) 0.5 - - 1.35 - - - - - - - 0.25
                          JANコード 4989247318016 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 114-4407 - - - - - - - - - - -

                          ピカ ワークベンチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました