(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット用高さ制限標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレット用高さ制限標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

【特長】・積載物の積み上げ高さ位置を知らせる標識です。【用途】・倉庫内での表示...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

813-98

4個

2,006( 2,207円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物の積み上げ高さ位置を知らせる標識です。
【用途】
・倉庫内での表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット用高さ制限標識の型番813-98のページです。
型番813-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット用高さ制限標識

パレット用高さ制限標識

    フォークリフト関連標識

    フォークリフト関連標識

      構内用標識 300×1200mm スチール

      構内用標識 300×1200mm スチール

        標識土足厳禁 エコユニボード

        標識土足厳禁 エコユニボード

          交通標識・構内用

          交通標識・構内用

            建築業協会統一標識

            建築業協会統一標識

              リフト関係標識

              リフト関係標識

                道路標識・構内用

                道路標識・構内用

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    クレーン合図法標識 エコユニボード

                    クレーン合図法標識 エコユニボード

                      安全標識 (立入禁止)

                      安全標識 (立入禁止)

                        道路標識・構内用 800mm三角

                        道路標識・構内用 800mm三角

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 2,006円 991円 7,599円 360円 5,962円 850円 1,063円 3,500円 1,320円 3,030円 674円 5,472円 13,457円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目~   9日目  
                            表示内容 この線より上に積まないこと 高さ制限ライン - - 土足厳禁 - - - - - - - - -
                            取付仕様 穴4ヵ所 穴4ヵ所 - - 穴上1、下1、10mm - - - - 穴6ヵ所 - 穴2ヵ所 -
                            JANコード 4571181526673 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 105-8490 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 600 300 - - - - - - - - - - -

                            パレット用高さ制限標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました