(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフト関連標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:816-34
フォークリフト関連標識 フォークリフトカンレンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・壁面への設置に適したフォークリフト安全標識です。【用途】・倉庫内のフ...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    穴4ヵ所
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 縦(mm):
    600
  • 摘要:
    2.5mmφ穴4スミ
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(再生材50%)

Loading...

 
カタログを表示

816-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

816-34

はみだし運転禁止
4571181526918
106-8024

4個

991( 1,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面への設置に適したフォークリフト安全標識です。
【用途】
・倉庫内のフォークリフト運転注意表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト関連標識の型番816-34のページです。
型番816-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォークリフト関連標識

フォークリフト関連標識

    手スリ用標語

    手スリ用標語

      リフト関係標識

      リフト関係標識

        パレット用高さ制限標識

        パレット用高さ制限標識

          消火器ステッカー標識

          消火器ステッカー標識

            足場関係標識

            足場関係標識

              標識 「頭上注意」

              標識 「頭上注意」

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  アイドリングストップ推進用品

                  アイドリングストップ推進用品

                    誘導標識 蓄光ステッカー

                    誘導標識 蓄光ステッカー

                      規制標識 (構内用)

                      規制標識 (構内用)

                        消防設備ステッカー

                        消防設備ステッカー

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 991円 1,320円 1,063円 2,006円 264円 831円 600円 674円 2,730円 427円 13,457円 813円 360円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目~   2日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   9日目   4日目   4日目  
                            取付仕様 穴4ヵ所 - - 穴4ヵ所 - 穴4スミ - - - 粘着シール - - -
                            横(mm) 300 - - 600 - 300 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 - - 1.2 - 1 - - - - - - 1
                            縦(mm) 600 - - 300 - 600 - - - - - - -
                            摘要 2.5mmφ穴4スミ - - 2.5mmφ穴4スミ - - - - - - 普通山・平リブタイプ - -

                            フォークリフト関連標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            816-31
                            816-32
                            816-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            視界の悪いまま運転禁止4571181526888105-8488

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            マストとフレームの間に手をいれるな4571181526895106-6403

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            リフトしたパレットの上で作業禁止4571181526901106-6493

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました