(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 連結式大型作業台片側手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 連結式大型作業台片側手すり

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,773円
税込価格
94,350円

【特長】・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様1:
    片側手すり
  • トラスココード:
    115-3705
  • 質量(g):
    9400.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    DXL-90

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DXL-TE90AK 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DXL-TE90AK

1個

85,773( 94,350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
【用途】
・連結式大型作業台用手すりセット。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 連結式大型作業台片側手すり

ピカ 連結式大型作業台片側手すり

    ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

    ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

          ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

          ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

            トラック昇降ステップDXB型

            トラック昇降ステップDXB型

              トラック昇降ステップ

              トラック昇降ステップ

                BAW型 アルミブリッジ

                BAW型 アルミブリッジ

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                    CV昇工具

                    CV昇工具

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                          MCW型 アルミブリッジ

                          MCW型 アルミブリッジ

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 昭和ブリッジ販売 アクト KEIAI(敬相) アクト アクト 昭和ブリッジ販売
                            通常価格 85,773円 222,000円 141,600円 41,098円 71,916円 110,341円 69,814円 58,100円 172,669円 59,214円 227,360円 181,430円 41,889円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目   8日目   4日目   4日目   10日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            仕様1 片側手すり 手すりフルセット 手すり - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-3705 115-3703 115-3704 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 9400.0 20100.0 11500.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            ピカ 連結式大型作業台片側手すりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました