(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号付小判札 40×60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

番号付小判札 40×60【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,505円
税込価格
1,656円

【特長】・カラーが豊富で、番号も付いているため管理などに便利です。・連番番号入...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    40
  • サイズ(長手)(mm):
    60
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    スチロール
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 穴径(mm):
    4
  • 質量(g):
    125.000

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999938739
116-2313
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

ブラック
4989999938777
116-2318
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

グリーン
4989999938753
116-2316
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

ライトブルー
4989999938746
116-2315
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

ピンク
4989999938722
116-2312
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

レッド
4989999938715
116-2311
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

ホワイト
4989999938708
116-2310
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

4日目

イエロー
4989999938760
116-2317
10

1パック

25個入り

1,505( 1,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが豊富で、番号も付いているため管理などに便利です。
・連番番号入の小判札なので順番の整理や番号表示に最適です。

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号付小判札 40×60

番号付小判札 40×60

    番号付小判札 30×45

    番号付小判札 30×45

      小判札

      小判札

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

          TRUSCO 自立式差し込みポップケース

          TRUSCO 自立式差し込みポップケース

            表示板(数字・白)

            表示板(数字・白)

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

                  光 無地板一つ穴  L140×W40

                  光 無地板一つ穴 L140×W40

                    EL143-N プレート 無地板

                    EL143-N プレート 無地板

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                      通常価格 1,505円 1,284円 162円 127円 1,598円 1,500円 139円 162円 170円 362円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   5日目  
                      使用形体 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 置く ねじ固定 吊るす 吊るす 吊るす 貼る
                      形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 正方形 縦型 縦型 縦型 縦型
                      サイズ(短手)(mm) 40 30 - 30 220 420 30 30 40 40
                      サイズ(長手)(mm) 60 45 - 45 310 420 45 45 140 140
                      粘着・テープ 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り

                      番号付小判札 40×60のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました