(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EL143-N プレート 無地板

EL143-N プレート 無地板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

【特長】・マーカーで自由に書ける、無地プレートです。【商品仕様】・サイズ:40...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    40
  • サイズ(長手)(mm):
    140
  • 粘着・テープ:
    有り

型番

61-7414-75 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用形体貼る形状縦型
サイズ(短手)(mm)40サイズ(長手)(mm)140
粘着・テープ有り - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7414-75

5個

362( 398円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:40mm×140mm×2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EL143-N プレート 無地板の型番61-7414-75のページです。
型番61-7414-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EL143-N プレート 無地板

EL143-N プレート 無地板

    サインプレート UP・CM(アクリル板)

    サインプレート UP・CM(アクリル板)

      光 無地板一つ穴  L140×W40

      光 無地板一つ穴 L140×W40

        メーカー アズワン アズワン
        通常価格 362円 109円 170円
        通常出荷日 5日目   7日目~   4日目  
        使用形体 貼る 貼る 吊るす
        形状 縦型 横型 縦型
        サイズ(短手)(mm) 40 - 40
        サイズ(長手)(mm) 140 - 140
        粘着・テープ 有り - 無し

        EL143-N プレート 無地板のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト