(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,364円
税込単価
97,200円

【特長】・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~1000
  • 測定視野(mm):
    φ35/1000
  • 電源:
    DC12-24V/USBバスパワー
  • 照準レーザ:
  • JANコード:
    4987829600153
  • 質量(g):
    115
  • トラスココード:
    114-6210

型番

IT-480F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT-480F

1個

88,364( 97,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度計です。
・測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました。
・USBポート付で、パソコンと接続するだけで電源供給・連続測定データ収集が可能です。
・付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます。
【用途】
・熱した鋼板や原動機など、高温の物体の温度測定に。
・高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究における連続測定実験に。
・タイヤなどのゴム製品の生産工程における温度管理に。
・塗装工程における乾燥時の温度管理に。
・加熱されたサンプルの温度測定実験に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプの型番IT-480Fのページです。
型番IT-480Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

        放射温度計 東京硝子器械

        放射温度計 東京硝子器械

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

                ボタン型温度ロガー

                ボタン型温度ロガー

                  高精度放射温度計

                  高精度放射温度計

                    温湿度センサー 多孔質型 HI70602

                    温湿度センサー 多孔質型 HI70602

                      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          高精度Pt100浸漬温度プローブ

                          高精度Pt100浸漬温度プローブ

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 テストー ケニス 堀場製作所 東京硝子器械 三商 T&D テストー
                            通常価格 88,364円 68,218円 85,088円 8,524円 47,263円 2,323円 13,000円 16,335円 48,299円 20,753円 12,100円 35,000円 90,474円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            測定温度範囲(℃) -50~1000 -50~500 -50~500 - -20~+60 - -50~80 -40~85 -50~500 - - 0~55(サーミスタ) -40~+300
                            測定視野(mm) φ35/1000 - φ10/100 - - - - - 40/500 - - - -
                            電源 DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー - - - - - 単4乾電池×4本(付属) - - - -
                            照準レーザ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4987829600153 - 4987829600139 - - - - - 4987829600047 - - - -

                            堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 出力電流と温度の対応を教えてください。
                            A
                            4mA:0℃、20mA:500℃です。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました