(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン "スピーダーワン"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン "スピーダーワン"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,269円
税込単価
15,696円

【特長】・φ5.0、φ6.2、φ7.0mmの直径の違う3本の撚り線を組み合わせ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    PET樹脂
  • 線径(mm):
    5.0、6.2、7.0

型番

J3T-5070-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J3T-5070-30

30000
4937897007774
113-0367
1220.0

1個

14,269( 15,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ5.0、φ6.2、φ7.0mmの直径の違う3本の撚り線を組み合わせたハイブリッドロッドで、高い柔軟性と大きな引張強度を両立しました。
・φ6.0mmのスネークヘッドと横穴先端金具で細いパイプも楽々通り、追加配線に最適です。
・ワイヤーはサビにくいステンレス製です。
・便利な収納ケース付です。
・挿入長さが継目でわかります。
【用途】
・ケーブル入線作業に。
・配線作業に。
・電線管内追加配線に。
【材質】
・PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン "スピーダーワン"の型番J3T-5070-30のページです。
型番J3T-5070-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン "スピーダーワン"

デンサン "スピーダーワン"

    デンサン “グリーンスリムライン”

    デンサン “グリーンスリムライン”

      デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

      デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

        カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

        カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

          カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

          カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

            プロメイト “ジョイントライン” 5本組

            プロメイト “ジョイントライン” 5本組

              ストレートテストピン

              ストレートテストピン

                デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

                デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

                  デンサン “フラットスチール釣り名人”

                  デンサン “フラットスチール釣り名人”

                    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                      入線工具 スネークライン

                      入線工具 スネークライン

                        ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                        ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                          精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                          精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                            メーカー DENSAN DENSAN DENSAN カスタム カスタム マーベル カイセ DENSAN DENSAN カスタム マーベル グッドマン 共立電気計器
                            通常価格 14,269円 9,007円 11,154円 2,784円 4,563円 11,622円 850円 7,438円 7,039円 4,000円 10,279円 788円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            材質1 PET樹脂 PET樹脂 呼線:PET - - - - ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - - -
                            線径(mm) 5.0、6.2、7.0 3.5 4.0 - - - - - 0.8×6.3 - - - -

                            デンサン "スピーダーワン"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました