(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,377円
税込単価
40,015円

【特長】・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    酸度計
  • 測定範囲(mg/L):
    NO3:6~9900ppm、NO3-N:1.4~2200ppm
  • 用途:
    食品 / 土壌
  • JANコード:
    4540565007008
  • トラスココード:
    100-6291
  • 奥行(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    164
  • 幅(mm):
    29
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。

型番

LAQUATWIN-NO3-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAQUATWIN-NO3-11

1個

36,377( 40,015円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。
・イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。
・活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。
・作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。
・防水・防塵構造(IP67)です。
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能付です。
【用途】
・土壌・食品の管理に。
・農作物の生育管理に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S040(センサ)×1個
・硝酸イオン標準液(14ml)Y043(2000ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y045(150ppm)×1本
・サンプリングシートB×5枚
・コイン型リチウムイオン電池(CR2032)×2個
・シリンジ×1本●保管ケース1式

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)の型番LAQUATWIN-NO3-11のページです。
型番LAQUATWIN-NO3-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

      コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

      コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

        堀場 コンパクト電気伝導率

        堀場 コンパクト電気伝導率

          堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 

          堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 

            堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ

            堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

                ペン型デジタル導電率計 PCD-431

                ペン型デジタル導電率計 PCD-431

                  佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

                  佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

                    デジタルペン型PHメータ PH-222

                    デジタルペン型PHメータ PH-222

                      pHメーター 電極交換可能

                      pHメーター 電極交換可能

                        テストー 液体用pH計 液体用電極一体型

                        テストー 液体用pH計 液体用電極一体型

                          防水型食品用pH計 205

                          防水型食品用pH計 205

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 佐藤計量器製作所 マザーツール 佐藤計量器製作所 テストー ケニス
                            通常価格 36,377円 36,377円 36,377円 27,751円 36,377円 36,377円 10,549円 13,691円 12,113円 14,000円 12,081円 25,009円 55,713円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   9日目  
                            商品タイプ 酸度計 塩分計 水質計 導電率計 水質計 水質計 pHメーター 導電率計 - pHメーター pHメーター - -
                            測定範囲(mg/L) NO3:6~9900ppm、NO3-N:1.4~2200ppm - 4~9900 ppm - 4~9900 ppm 2~9900 ppm - - - - - - -
                            用途 食品 / 土壌 食品 食品 / 土壌 水質調査 水質調査 / 食品 / 土壌 食品 - - - - - - -
                            JANコード 4540565007008 4540565006940 4540565006964 4540565007114 4540565006971 4540565006957 - - - - - - -
                            トラスココード 100-6291 100-6292 102-6001 100-6287 100-6285 100-6289 - - - - - - -

                            堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました