(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,720円
税込価格
16,192円

着用者の安全性と快適性を追求したプロ仕様の防水透湿レインウェアです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 質量(g):
    690.000
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造
  • 材質2:
    裏地:ナイロントリコット

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
サイズ詳細
股下(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
-
4996798041126
114-7887

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
-
4996798042161
114-7888

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
6L
185~
124~143
120~143
-
80
-
4996798042178
114-7890

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
-
175~185
116~135
112~135
BLL
72
-
4996798041133
114-7891

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
-
4996798041119
114-7886

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
L
170~180
90~104
80~96
-
70
-
4996798041096
114-7582

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
-
4996798041102
114-7885

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
M
160~170
84~100
74~90
-
68
-
4996798041089
114-7581

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブラック
M
160~170
84~100
74~90
-
68
-
4996798041072
114-7580

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
ロイヤルブルー
4996798041195
114-7556

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
ロイヤルブルー
4996798042185
114-7557

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
6L
185~
124~143
120~143
-
80
ロイヤルブルー
4996798042192
114-7558

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
-
175~185
116~135
112~135
BLL
72
ロイヤルブルー
4996798041201
114-7559

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
ロイヤルブルー
4996798041188
114-7555

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
L
170~180
90~104
80~96
-
70
ロイヤルブルー
4996798041164
114-7553

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
ロイヤルブルー
4996798041171
114-7554

1個

14,720( 16,192円 )

4日目

ブルー
M
160~170
84~100
74~90
-
68
ロイヤルブルー
4996798041157
114-7551

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

ブルー
-
150~160
74~96
70~85
-
66
ロイヤルブルー
4996798041140
114-7550

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
レスキューオレンジ
4996798041263
114-7566

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
レスキューオレンジ
4996798042208
114-7567

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
6L
185~
124~143
120~143
-
80
レスキューオレンジ
4996798042215
114-7568

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
-
175~185
116~135
112~135
BLL
72
レスキューオレンジ
4996798041270
114-7569

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
レスキューオレンジ
4996798041256
114-7565

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
L
170~180
90~104
80~96
-
70
レスキューオレンジ
4996798041232
114-7563

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
レスキューオレンジ
4996798041249
114-7564

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
M
160~170
84~100
74~90
-
68
レスキューオレンジ
4996798041225
114-7562

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

オレンジ
-
150~160
74~96
70~85
-
66
レスキューオレンジ
4996798041218
114-7560

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
-
4996798041430
114-7575

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
-
4996798042222
114-7576

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
6L
185~
124~143
120~143
-
80
-
4996798042239
114-7577

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
-
175~185
116~135
112~135
BLL
72
-
4996798041447
114-7578

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
-
4996798041423
114-7574

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
L
170~180
90~104
80~96
-
70
-
4996798041409
114-7572

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
-
4996798041416
114-7573

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

イエロー
M
160~170
84~100
74~90
-
68
-
4996798041393
114-7571

1個

14,720( 16,192円 )

4日目

イエロー
-
150~160
74~96
70~85
-
66
-
4996798041386
114-7570

1個

14,720( 16,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

着用者の安全性と快適性を追求したプロ仕様の防水透湿レインウェアです。
【特長】
・ヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界と音を確保します
・メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。ドット反射を両胸、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間作業に配慮しています
・高防水、高透湿、高耐久を兼ね備え、安全性を考慮したワークウェアです
・裾部には水抜き穴があります
【用途】
・軽作業、デリバリー、アウトドア
【材質】
・表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造
・裏地:ナイロントリコット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

    レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

    レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

      レインスーツ"AP700レインスーツ"

      レインスーツ"AP700レインスーツ"

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          コンフォートレインスーツ ライム

          コンフォートレインスーツ ライム

            レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

            レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

              レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

              レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

                レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

                  AMAYADORI-Air シルバー

                  AMAYADORI-Air シルバー

                    ビニールクリア合羽

                    ビニールクリア合羽

                      メーカー 前垣 前垣 前垣 カジメイク トラスコ中山 エスコ エスコ 前垣 トオケミ 川西工業
                      通常価格 14,720円 29,659円 9,660円 4,018円 5,209円 12,120円 14,190円 8,000円 12,344円 1,066円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~  
                      商品タイプ レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット
                      質量(g) 690.000 740 640 - - - - 600 - -
                      材質1 表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造 表地:ナイロン100%(ePTFE ラミネート)3層構造 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 - - - - 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 - -
                      材質2 裏地:ナイロントリコット 裏地:ナイロントリコット 裏地:ポリエステルメッシュ - - - - 裏地:ポリエステルメッシュ - -

                      レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました