(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,374円 41,872円
税込単価
53,211円 46,059円

【特長】・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • JANコード:
    4956133049101
  • トラスココード:
    102-8462
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    ガラス繊維入り合成樹脂
  • 材質2:
    化学繊維
  • 材質3:
    アルミ
  • 材質4:
  • フック口径(mm):
    14
  • 落下距離(m):
    1.6以内
  • 落下衝撃荷重(kN):
    5.1
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m):
    18×8
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    202×182×68

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意事項をお守りください。

型番

BB-80-SN-RC-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-80-SN-RC-BX

1個

48,374円

41,872

( 46,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
・ストラップは高強力繊維にポリエステルでカバーしています。
・8mのロープで現状のスタンダードな半屋根をカバーできます。
・作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。
・万一落下した際の制動距離は約0.8mです。
【用途】
・梯子等の昇降移動時の墜落防止。
・屋根作業等の高所作業用墜転落防止。
・開口部付近の墜転落防止。
【材質】
・ガラス繊維入り合成樹脂
・化学繊維
・アルミ
・鉄
【セット内容】
・本体防雨カバー付

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意事項をお守りください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BXの型番BB-80-SN-RC-BXのページです。
型番BB-80-SN-RC-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

          ベルト巻取式 ベルブ

          ベルト巻取式 ベルブ

            水平親綱緊張器 97ハリップ

            水平親綱緊張器 97ハリップ

              安全帯用大口径フック

              安全帯用大口径フック

                親綱用小型フック

                親綱用小型フック

                  安全帯部品フックハンガー 50mm用

                  安全帯部品フックハンガー 50mm用

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                      胴ベルト スチール1200mm NP包装

                      胴ベルト スチール1200mm NP包装

                        タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                        タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                          ハンドタイトナー本体

                          ハンドタイトナー本体

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン トラスコ中山 谷沢製作所 基陽 タイタン タイタン
                            通常価格 48,374円 39,800円 44,336円 50,265円 56,829円 7,762円 3,788円 2,400円 149円 7,680円 2,100円 16,180円 11,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目~   11日目   9日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 フックハンガー ベルト関連用品 フックハンガー 仮設器材 - - フックハンガー
                            仕様 1本吊り専用 1本吊り専用 - 1本吊り専用 1本吊り専用 - - - - - - - -
                            JANコード 4956133049101 4956133049118 - 4956133049095 4956133047664 4956133028786 4956133021756 - - - - - -
                            トラスココード 102-8462 102-8461 - 102-6285 102-6282 388-2306 826-6645 - - - - - -
                            質量(g) 2300 1900 - 2000 2800 1100 390.000 - - - - - -

                            藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました