(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト巻取式 ベルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト巻取式 ベルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,829円
税込単価
62,512円

【特長】・建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します・ケースは衝撃に強...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • JANコード:
    4956133047664
  • トラスココード:
    102-6282
  • 質量(g):
    2800
  • 材質1:
    グラスファイバー・鉄・アルミ・ポリエステル
  • フック口径(mm):
    14
  • 使用荷重(kg):
    120
  • 落下距離(m):
    2.0以内
  • 落下衝撃荷重(kN):
    5.2
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m):
    25×10
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    224×206×82
  • ワイヤ長(m):
    10

(i)ご注意

  • 始業前点検を実施のうえご使用ください
  • 取扱説明書に従いご使用願います
  • 2年毎にメーカー点検を受けてください

型番

BB-100-SN-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-100-SN-BX

1個

56,829( 62,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています
・ストラップは高強力繊維にポリエステルでカバーしています
【用途】
・昇降移動用の安全ブロックです

(i)ご注意

  • 始業前点検を実施のうえご使用ください
  • 取扱説明書に従いご使用願います
  • 2年毎にメーカー点検を受けてください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト巻取式 ベルブの型番BB-100-SN-BXのページです。
型番BB-100-SN-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト巻取式 ベルブ

ベルト巻取式 ベルブ

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

        藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

            タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

            タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

              アブソーバ付ライフブロック

              アブソーバ付ライフブロック

                水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

                水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

                  ライフブロック

                  ライフブロック

                    3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

                    3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

                      123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                      123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                        ハンドタイトナー本体

                        ハンドタイトナー本体

                          ベルト巻取式 ベルブロック

                          ベルト巻取式 ベルブロック

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 伊藤製作所 タイタン 伊藤製作所 スリーエムジャパン 伊藤製作所 タイタン 藤井電工
                            通常価格 56,829円 50,265円 44,336円 39,800円 48,374円 16,180円 81,641円 18,417円 72,775円 6,457円 6,622円 11,880円 34,255円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック - - フックハンガー 墜落防止用ブロック
                            仕様 1本吊り専用 1本吊り専用 - 1本吊り専用 1本吊り専用 - - - - - - - -
                            JANコード 4956133047664 4956133049095 - 4956133049118 4956133049101 - - - - - - - -
                            トラスココード 102-6282 102-6285 - 102-8461 102-8462 - - - - - - - -
                            質量(g) 2800 2000 - 1900 2300 - - - - - - - -

                            ベルト巻取式 ベルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました