(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水手袋ウインター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水手袋ウインター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,896円
税込価格
6,486円

【特長】・100%防水、防風手袋です。・暖かさ、耐久性、作業性にバランス良く優...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
23.0
25.0
9.0
0757894601409
181.400
114-6922

1個

5,896( 6,486円 )

1日目

M
22.0
24.5
8.5
0757894601386
158.800
114-6923

1個

5,896( 6,486円 )

1日目

S
21.0
24.0
8.0
0757894602482
158.800
114-6924

1個

5,896( 6,486円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%防水、防風手袋です。
・暖かさ、耐久性、作業性にバランス良く優れています。
・60gシンサレート入りです。
・手のひらは強化ノンスリップ構造です。
・内側は拳部保護構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水手袋ウインター

防水手袋ウインター

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

      牛本革手袋 トレーラー

      牛本革手袋 トレーラー

        革手袋牛クレスト ストレート

        革手袋牛クレスト ストレート

          革手袋牛クレスト マジック

          革手袋牛クレスト マジック

            革手袋牛クレスト 当付マジック

            革手袋牛クレスト 当付マジック

              革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

              革手袋FRグラウンドグローブ ケブラー

                ポーキィーマジックNo.2

                ポーキィーマジックNo.2

                  牛本革オイル加工手袋

                  牛本革オイル加工手袋

                    ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                    ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                      ノンスリップライトPパターン マジック

                      ノンスリップライトPパターン マジック

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                          牛本革 背縫い 黒当付

                          牛本革 背縫い 黒当付

                            メーカー YOUNGSTOWN ユニワールド ホーケン ユニワールド ユニワールド ユニワールド YOUNGSTOWN ホーケン ユニワールド ユニワールド ペンギンエース ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 5,896円 817円 2,520円 1,069円 1,188円 1,269円 13,133円 2,048円 676円 954円 1,138円 744円 549円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - - - 耐切創 - - - - - -
                            商品タイプ 革手 - - - - - 革手 - - - - - -
                            革手袋種類 合成皮革 - - - - - 表革 - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成皮革 - - - - - ヤギ革 - - - - - -

                            防水手袋ウインターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました