(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
194円
税込価格
213円

【特長】・フィット感、グリップ力がそろった13ゲージ編みの天然ゴムコーティング...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • リストカラー:

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999875195
115-4223
20
24
8.5
60
10

10個

194( 213円 )

1日目

LL
4989999875201
115-4224
21
25
9
62
10

10個

194( 213円 )

1日目

M
4989999875188
115-4221
18
23
8
52
10

10個

194( 213円 )

1日目

S
4989999875171
115-4220
17
22
7.5
50
10

10個

194( 213円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感、グリップ力がそろった13ゲージ編みの天然ゴムコーティングタイプです。
【用途】
・運送業、倉庫業、土木・建築作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

    ウレタン背抜き パームフィット手袋

    ウレタン背抜き パームフィット手袋

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ケミソフトストレッチ 3双組

          ケミソフトストレッチ 3双組

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

              アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                  13Gウレタン背抜き手袋

                  13Gウレタン背抜き手袋

                    アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                    アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                        ニトリル背抜き手袋

                        ニトリル背抜き手袋

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                            メーカー トラスコ中山 ショーワグローブ ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アンセル ユニワールド おたふく手袋 アンセル ユニワールド おたふく手袋 トラスコ中山
                            通常価格 194円 2,403円 257円 303円 1,002円 504円 162円 230円 208円 410円 430円 234円 378円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - 作業用 - - 作業用 - - -
                            商品タイプ すべり止め - - - - - すべり止め - - すべり止め - - -
                            仕様 背抜き - - - - - 背抜き - - 背抜き - - -
                            ゲージ 13 - - - - - 15 - - 18 - - -
                            - - - - - - - - - - - ブラック

                            ゴム背抜き手袋 13ゲージのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業手袋
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/28
                            フィット感も良く掴み心地も良い感じです。蒸れず快適に使用出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト