(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,658円
税込単価
2,924円

【特長】・防じん性の高いアイカップ型フレームです。・曇りに強いVF-plus+...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • 角度調整:
    -
  • 防傷加工:
  • ツル調整:
  • JANコード:
    4541492002296
  • トラスココード:
    135-1441
  • 防曇加工:
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    レンズ:VF-plus[[+上]](ポリカーボネート)
  • 材質2:
    フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
  • コーティング:
    VF-plus+(防曇)
  • テンプルカラー:
    オレンジ
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    147
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • テンプル色:
    オレンジ
  • タイプ:
    アイカップ

型番

RSX-3 VF-P OR 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

UVカットレンズ色クリア
フレーム色クリア角度調整-
防傷加工ツル調整
JANコード4541492002296トラスココード135-1441
防曇加工質量(g)32.000
材質1レンズ:VF-plus[[+上]](ポリカーボネート)材質2フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
コーティングVF-plus+(防曇)テンプルカラーオレンジ
ノーズパッド高さ(mm)41
幅(mm)147レンズ厚(mm)2.2
テンプル色オレンジタイプアイカップ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX-3 VF-P OR

5個

2,658( 2,924円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じん性の高いアイカップ型フレームです。
・曇りに強いVF-plus+コートです。
・フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。
・金属部品を不使用のため、安全で廃棄時の処理も容易です。
【用途】
・研磨作業
・切削作業。
・グラインダー作業。
・機械取扱作業。
・刈払作業。
【材質】
・レンズ:VF-plus[[+上]](ポリカーボネート)
・フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”の型番RSX-3 VF-P ORのページです。
型番RSX-3 VF-P ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”

リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”

    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

      二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

      二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

          2眼保護めがね YS-75

          2眼保護めがね YS-75

            JIS小型安全めがね YS-380

            JIS小型安全めがね YS-380

              軽作業用メガネ NY-3

              軽作業用メガネ NY-3

                二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

                二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

                  二眼型セーフティグラス TSG-814

                  二眼型セーフティグラス TSG-814

                    アイフィット 保護メガネ

                    アイフィット 保護メガネ

                      二眼型セーフティグラス

                      二眼型セーフティグラス

                        ブルーライトカット付グラス

                        ブルーライトカット付グラス

                          二眼型保護メガネ UVカット

                          二眼型保護メガネ UVカット

                            メーカー 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 山本光学 アズワン アズワン 日本光器製作所 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 東京硝子器械 UVEX
                            通常価格 2,658円 2,663円 1,577円 2,379円 2,200円 3,388円 1,665円 2,463円 924円 2,682円 2,841円 3,401円 3,342円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目  
                            UVカット - -
                            レンズ色 クリア - - - - - - - - - - - -
                            フレーム色 クリア - - - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - - -
                            防傷加工 - - - - - - - - - - - -

                            リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト