(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴CP402 ブラック/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用靴CP402 ブラック/ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,900円
税込価格
16,390円

【特長】・前足部に天然皮革を採用した半長靴ファスナータイプです。【用途】・建設...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
足幅サイズ
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業靴
JSAA規格品
半長靴
なし
なし
ひも式
黒系
24
あり
ブラック×ブラック
EEE相当
4549957721263
102-7186
-
10±0.1
-
甲被:人工皮革+合成繊維+天然皮革
先芯:ガラス繊維強化樹脂
衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
中敷き:合成樹脂(EVA)
39
5
6
JSAA A種認定

1個

14,900( 16,390円 )

2日目

作業靴
JSAA規格品
半長靴
なし
なし
ひも式
黒系
24.5
あり
ブラック×ブラック
EEE相当
4549957721270
102-7187
-
10±0.1
-
甲被:人工皮革+合成繊維+天然皮革
先芯:ガラス繊維強化樹脂
衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
中敷き:合成樹脂(EVA)
39.5
5H
6H
JSAA A種認定

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

作業靴
JSAA規格品
半長靴
なし
なし
ひも式
黒系
29
あり
ブラック×ブラック
EEE相当
4549957721355
102-7195
-
10±0.1
-
甲被:人工皮革+合成繊維+天然皮革
先芯:ガラス繊維強化樹脂
衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
中敷き:合成樹脂(EVA)
46.5
11
12
JSAA A種認定

1個

14,900( 16,390円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前足部に天然皮革を採用した半長靴ファスナータイプです。
【用途】
・建設、保安、高所作業。
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維+天然皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:fuzeGEL+ゴム底
・中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用靴CP402 ブラック/ブラック

作業用靴CP402 ブラック/ブラック

    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

      アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

      アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

        アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.0cm

        アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.0cm

          アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 28.0cm

          アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 28.0cm

            アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm

            アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.5cm

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.5cm

                アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 25.0cm

                アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 25.0cm

                  ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック

                  ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック

                    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 26.5cm

                    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 26.5cm

                      丸五 スパイク

                      丸五 スパイク

                        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                          メーカー アシックス 丸五 アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス 丸五 Bates(ベイツ)
                          通常価格 14,900円 5,221円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 4,902円 11,250円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  

                          作業用靴CP402 ブラック/ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました